Menu Search

Tornillo Forma de estrella M3 8.0 mm PPS Marrón claro

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Referencia de Essentra:

10344170

Número de pieza del fabricante:

1440234

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 3,1056 €
125 + 2,9488 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

77,64 €

25 x 3,1056 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 8.0 mm
Altura de la cabeza 2.4 mm
Diámetro de la cabeza 5.5 mm
Material PPS
Tipo de impulso Forma de estrella
Tipo de cabeza Cabeza baja
Código de material 3926909790
Temperatura máxima 200 °C
Medida de la rosca M3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros