Menu Search

Tornillo Forma de estrella M5 20.0 mm PPS Marrón claro

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10344613

Número de pieza del fabricante:

1440278

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 14,233 €
50 + 13,522 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

142,33 €

10 x 14,233 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Diámetro de la cabeza 9.0 mm
Material PPS
Tipo de impulso Forma de estrella
Tipo de cabeza Cabeza baja especial
Código de material 3926909790
Temperatura máxima 200 °C
Medida de la rosca M5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros