10345153
1440386
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 19,27 € |
50 + | 18,308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Altura de la cabeza | 0.059 in |
Diámetro de la cabeza | 9.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.354 in |
Material | PEEK |
Tipo de impulso | Forma de estrella |
Tipo de cabeza | Cabeza baja especial |
Código de material | 3926909790 |
Temperatura máxima | 180 °C |
Temperatura máxima | 356 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.