10345382
1440739
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 2,882 € |
125 + | 2,738 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Altura de la cabeza | 3.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.142 in |
Diámetro de la cabeza | 8.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.335 in |
Material | Reny |
Tipo de impulso | Forma de estrella |
Tipo de cabeza | Cabeza baja |
Código de material | 3926909790 |
Temperatura máxima | 105 °C |
Temperatura máxima | 221 °F |
Medida de la rosca | M5 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.