10345467
1440747
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 3,4464 € |
125 + | 3,2728 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
---|---|
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 4.4 mm |
Altura de la cabeza | 0.173 in |
Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
Material | Reny |
Tipo de impulso | Forma de estrella |
Tipo de cabeza | Cabeza baja |
Código de material | 3926909790 |
Temperatura máxima | 105 °C |
Temperatura máxima | 221 °F |
Medida de la rosca | M6 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.