Menu Search

Tornillo Forma de estrella M6 40.0 mm Reny Negro

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Referencia de Essentra:

10345511

Número de pieza del fabricante:

1440752

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 9,039 €
50 + 8,59 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

90,39 €

10 x 9,039 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 40.0 mm
Altura de la cabeza 4.4 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Material Reny
Tipo de impulso Forma de estrella
Tipo de cabeza Cabeza baja
Código de material 3926909790
Temperatura máxima 105 °C
Medida de la rosca M6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros