Menu Search

Tornillo Forma de estrella M3 20.0 mm Reny Negro

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Referencia de Essentra:

10345573

Número de pieza del fabricante:

1440758

96 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,2624 €
250 + 3,0994 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

163,12 €

50 x 3,2624 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la rosca 20.0 mm
Altura de la cabeza 1.3 mm
Diámetro de la cabeza 6.0 mm
Material Reny
Tipo de impulso Forma de estrella
Tipo de cabeza Cabeza baja especial
Código de material 3926909790
Temperatura máxima 105 °C
Medida de la rosca M3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros