Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1496 € - 3,3148 € | 25 En stock |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,1496 € - 3,3148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,1164 € - 5,386 € | 25 En stock |
TX20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,7056 € - 5,9984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
12,394 € - 13,052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
12,394 € - 13,052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
28,288 € - 29,783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,2948 € - 4,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,858 € - 4,0608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
6,2284 € - 6,552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
6,86 € - 15,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
16,73 € - 17,608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,9488 € - 3,1056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,1164 € - 5,386 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,5184 € - 4,7568 € | 23 En stock |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,7056 € - 5,9984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
9,259 € - 9,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
12,394 € - 13,052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
23,575 € - 24,819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,436 € - 3,6156 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.