Los tornillos para máquinas con cabeza gota de sebo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el montaje de máquinas, la carpintería y la construcción. Su cabeza gota de sebo es redondeada con una superficie de apoyo ancha y un diseño de perfil bajo. Se puede utilizar en aplicaciones que requieren un perfil bajo, ya que la forma de la cabeza permite un perfil reducido en comparación con otros tipos de tornillos. También ofrecen una superficie de apoyo grande para distribuir la carga de manera uniforme.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1081 € - 0,1138 € | 617 En stock |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,104 € - 0,1095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 10117026 | 0,3029 € - 0,319 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
|
| 0,1326 € - 0,1396 € | 3991 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruciforme
|
||
| 0,0287 € - 0,0302 € | 959 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | 9753 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1974 € - 0,2078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1326 € - 0,1396 € | 33098 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruciforme
|
||
| 0,1027 € - 0,1081 € | 24060 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0642 € - 0,0676 € | 2774 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 800 En stock |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1252 € - 0,1318 € | 1997 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1143 € - 0,1202 € | 15979 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1137 € - 0,1197 € | 471 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1446 € - 0,1522 € | 173 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0923 € - 0,0971 € | 7627 En stock |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0917 € - 0,0966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0722 € - 0,076 € | 23380 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1015 € - 0,107 € | 968 En stock |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0293 € - 0,0308 € | 68 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar