Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos

En stock

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1801 € - 0,1893 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Forma ranurada
0,0764 € - 0,0805 € 246 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0617 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
25.0 mm
Forma ranurada
0,0622 € - 0,0655 € 2000 En stock
0.7 mm
M4
12.0 mm
Forma ranurada
0,0669 € - 0,0705 € 1994 En stock
0.8 mm
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,0781 € - 0,0823 € 12306 En stock
1.0 mm
M6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0912 € - 0,096 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,0571 € - 0,0601 € 9390 En stock
0.5 mm
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0604 € - 0,0636 € 900 En stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0609 € - 0,0641 € 13945 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0633 € - 0,0666 € 27000 En stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0659 € - 0,0693 € 1000 En stock
0.8 mm
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0901 € - 0,0948 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0883 € - 0,093 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
30.0 mm
Forma ranurada
0,0597 € - 0,0629 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0335 € - 0,0353 € 3042 En stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0628 € - 0,0661 € 634 En stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0654 € - 0,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0789 € - 0,0829 € 14000 En stock
1.0 mm
M6
10.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 25.0 mm | 0.984 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10374672

Rango de precios
0,1893 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374535

Rango de precios
0,0805 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374573

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M3 25.0 mm Nylon Natural

10053072

Rango de precios
0,065 € - 0,0617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 12.0 mm Nylon Natural

10053119

Rango de precios
0,0655 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 10.0 mm Nylon Natural

10053157

Rango de precios
0,0705 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10053195

Rango de precios
0,0823 € - 0,0781 €

Niveles de existencias
12306 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 22.0 mm Nylon Natural

10053232

Rango de precios
0,096 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10053010

Rango de precios
0,0601 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
9390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10053058

Rango de precios
0,0636 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10053096

Rango de precios
0,0641 € - 0,0609 €

Niveles de existencias
13945 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10053133

Rango de precios
0,0666 € - 0,0633 €

Niveles de existencias
27000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10053171

Rango de precios
0,0693 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 16.0 mm Nylon Natural

10053218

Rango de precios
0,0948 € - 0,0901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 30.0 mm Nylon Natural

10053256

Rango de precios
0,093 € - 0,0883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10053041

Rango de precios
0,0629 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 6.0 mm Nylon Natural

10053089

Rango de precios
0,0353 € - 0,0335 €

Niveles de existencias
3042 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10053126

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10053164

Rango de precios
0,0688 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 10.0 mm Nylon Natural

10053201

Rango de precios
0,0829 € - 0,0789 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm