Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1013 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0592 € - 0,0623 € | 7295 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0608 € - 0,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0613 € - 0,0645 € | 14633 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0644 € - 0,0679 € | 8426 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0862 € - 0,0907 € | 3429 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0801 € - 0,0843 € | 496 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0597 € - 0,0629 € | 4387 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.