Menu Search

Tornillo de hombro de ventilación Cabeza del capuchón M3 20.0 Acero inoxidable 303

Tornillo de hombro de ventilación con una cabeza de capuchón y forma hexagonal. El cuerpo hueco contribuye a eliminar las posibles filtraciones de sistemas de alto vacío. Suele utilizarse en cabinas, carcasas o máquinas selladas. Fabricados en acero inoxidable e ideales para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20240356

Número de pieza del fabricante:

20240356

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,67 €
100 - 249 5,11 €
250 - 499 4,83 €
500 - 999 4,54 €
1000 + 4,25 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,67 €

1 x 5,67 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 4.0
d2 M3
D3 6.0
d4 1.0
H1 3.0
l2 4.0
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros