Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas M16 18.9 mm Nylon Natural

These Nylon 6/6 M16x1.5 Lock & Flange Nuts are 6.7 mm high and are 18.92 mm across flats
Referencia de Essentra:

10179710

Número de pieza del fabricante:

04M160150WFHN

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4514 €
2500 + 0,4288 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

225,70 €

500 x 0,4514 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Material completo Nylon 6/6
Color Natural
Forma de la tuerca Hexagonal
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Rebordeado
Superficie de contacto Plano

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros