La tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2401 € - 1,3066 € | 4270 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1086 € - 0,1144 € | 8370 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1344 € | 10396 En stock |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1086 € - 0,1144 € | 1993 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,2004 € | 13490 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 52080 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10102466 | 0,2126 € - 0,2238 € | 1057 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1585 € - 0,1668 € | 39719 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,171 € - 0,1799 € | 11945 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1464 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,0934 € | 2680 En stock |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5827 € - 0,7194 € | 998 En stock |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,3622 € | 1000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1575 € | 1067 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,5123 € | 500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,3206 € | 2245 En stock |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,0476 € - 2,1555 € | 3214 En stock |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4019 € - 0,4962 € | 710 En stock |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1015 € | 130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar