Menu Search

Tuerca hexagonal de bridas M25 27.9 mm Nylon Natural

These Nylon 6/6 M25x1.5 Lock & Flange Nuts are 9.0 mm high and are 27.94 mm across flats
Referencia de Essentra:

10179741

Número de pieza del fabricante:

04M250150WFHN

3214 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 2,0377 €
1250 + 1,9357 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

509,43 €

250 x 2,0377 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M25
Material completo Nylon 6/6
Color Natural
Forma de la tuerca Hexagonal
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Rebordeado
Superficie de contacto Plano

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros