Menu Search

Tuerca de arandela M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Natural Nylon

Referencia de Essentra:

10338100

Número de pieza del fabricante:

1284116

21000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3251 €
5000 + 0,3088 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

325,10 €

1000 x 0,3251 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10 x 1.5
Distancia entre llaves 16.0 mm
Altura general 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Color Natural
Forma de la tuerca Hexagonal
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Rebordeado
Superficie de contacto Plano

El producto 1284116 reemplaza:

Tuerca de arandela M10 16.0 mm Nylon Natural
Referencia de Essentra: 10449097
Número de pieza del fabricante: 43539

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros