Menu Search

Tuerca de arandela M6 10.0 mm Nylon Natural

Washer nut designed to remain in place even under vibration and torsion. Used in automotive, machinery and electrical equipment. Easy to install using sockets or wrenches. Made of PA and UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10102459

Número de pieza del fabricante:

43537

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1894 €
5000 + 0,18 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

189,40 €

1000 x 0,1894 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material completo Nylon 6/6
Color Natural
Forma de la tuerca Hexagonal
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Rebordeado
Superficie de contacto Plano

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros