Menu Search

Tuercas abovedadas de sellado integral

En stock

Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.

Esta gama de tuercas abovedadas de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.

Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.

  • Función de sellado integral que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad.
  • Conexión fiable y estanca que simplifica el proceso de montaje y elimina la necesidad de añadir otros componentes de sellado.
  • Adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0179

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
19 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Material A/F d1 h1 d2 ±0.05 Compra
4,8553 € - 7,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
Acero inoxidable 303
7.0
M4
8.0
4.5
4,8553 € - 7,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4
Acero inoxidable 303
5.5
M3
6.0
3.6
4,9611 € - 7,6268 € 2 En stock
5.0
Acero inoxidable 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,9611 € - 7,6268 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
Acero inoxidable 316
10.0
M6
12.0
6.8
5,6064 € - 8,6212 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Acero inoxidable 316
19.0
M12
22.0
12.85
4,9611 € - 7,6268 € 3 En stock
4.0
Acero inoxidable 303
8.0
M5
10.0
5.6
4,9611 € - 7,6268 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
Acero inoxidable 316
8.0
M5
10.0
5.6
5,1727 € - 7,9547 € 90 En stock
8.0
Acero inoxidable 316
17.0
M10
18.0
10.6
4,3899 € - 6,7488 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
Acero inoxidable 303
8.0
M5
10.0
5.6
5,1727 € - 7,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
Acero inoxidable 303
17.0
M10
18.0
10.6
5,6064 € - 8,6212 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Acero inoxidable 303
19.0
M12
22.0
12.85
4,9611 € - 7,6268 € 4 En stock
5.0
Acero inoxidable 303
10.0
M6
12.0
6.8
4,8553 € - 7,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4
Acero inoxidable 316
5.5
M3
6.0
3.6
4,8553 € - 7,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
Acero inoxidable 316
7.0
M4
8.0
4.5
5,1727 € - 7,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5
Acero inoxidable 303
13.0
M8
15.0
8.5
4,8553 € - 7,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2
Acero inoxidable 303
7.0
M4
8.0
4.5
5,1727 € - 7,9547 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5
Acero inoxidable 316
13.0
M8
15.0
8.5
6,6854 € - 10,2819 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
Acero inoxidable 303
24.0
M16
28.0
17.5
6,6854 € - 10,2819 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
Acero inoxidable 316
24.0
M16
28.0
17.5
Tuerca abovedada de sellado integral M4 7.0 Acero inoxidable 303

20207489

Rango de precios
7,4576 € - 4,8553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Tuerca abovedada de sellado integral M3 5.5 Acero inoxidable 303

20207700

Rango de precios
7,4576 € - 4,8553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Tuerca abovedada de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 303

20207762

Rango de precios
7,6268 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Tuerca abovedada de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 316

20207779

Rango de precios
7,6268 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Tuerca abovedada de sellado integral M12 19.0 Acero inoxidable 316

20207830

Rango de precios
8,6212 € - 5,6064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Tuerca abovedada de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 303

20207748

Rango de precios
7,6268 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Tuerca abovedada de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 316

20207755

Rango de precios
7,6268 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Tuerca abovedada de sellado integral M10 17.0 Acero inoxidable 316

20207816

Rango de precios
7,9547 € - 5,1727 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Tuerca abovedada de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 303

20207885

Rango de precios
6,7488 € - 4,3899 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Tuerca abovedada de sellado integral M10 17.0 Acero inoxidable 303

20207809

Rango de precios
7,9547 € - 5,1727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Tuerca abovedada de sellado integral M12 19.0 Acero inoxidable 303

20207823

Rango de precios
8,6212 € - 5,6064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Tuerca abovedada de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 303

20207496

Rango de precios
7,6268 € - 4,9611 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Tuerca abovedada de sellado integral M3 5.5 Acero inoxidable 316

20207717

Rango de precios
7,4576 € - 4,8553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Tuerca abovedada de sellado integral M4 7.0 Acero inoxidable 316

20207731

Rango de precios
7,4576 € - 4,8553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Tuerca abovedada de sellado integral M8 13.0 Acero inoxidable 303

20207786

Rango de precios
7,9547 € - 5,1727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Tuerca abovedada de sellado integral M4 7.0 Acero inoxidable 303

20207724

Rango de precios
7,4576 € - 4,8553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Tuerca abovedada de sellado integral M8 13.0 Acero inoxidable 316

20207793

Rango de precios
7,9547 € - 5,1727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Tuerca abovedada de sellado integral M16 24.0 Acero inoxidable 303

20207847

Rango de precios
10,2819 € - 6,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Tuerca abovedada de sellado integral M16 24.0 Acero inoxidable 316

20207854

Rango de precios
10,2819 € - 6,6854 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0