Menu Search

Tuerca abovedada de sellado integral M16 24.0 Acero inoxidable 303

Las tuercas abovedadas de sellado integral son fijaciones con un elementos de sellado unido a la tuerca diseñada para mantener sustancias en el interior y contaminantes en el exterior. Puede usarse en aplicaciones para motores, cajas de cambio o cilindros de aire. Adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y es reutilizable.
Referencia de Essentra:

20207847

Número de pieza del fabricante:

20207847

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 9,72 €
50 - 99 7,77 €
100 - 199 7,29 €
200 - 499 6,80 €
500 + 6,32 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,72 €

1 x 9,72 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16
A/F 24.0
d2 ±0.05 17.5
h1 28.0
h2 13.0
Material Acero inoxidable 303
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros