Menu Search

Tuerca abovedada de sellado integral M6 10.0 Acero inoxidable 316

Las tuercas abovedadas de sellado integral son fijaciones con un elementos de sellado unido a la tuerca diseñada para mantener sustancias en el interior y contaminantes en el exterior. Puede usarse en aplicaciones para motores, cajas de cambio o cilindros de aire. Adecuado para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y es reutilizable.
Referencia de Essentra:

20207779

Número de pieza del fabricante:

20207779

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 7,21 €
50 - 99 5,77 €
100 - 199 5,41 €
200 - 499 5,05 €
500 + 4,69 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,21 €

1 x 7,21 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros