Menu Search

Tuerca con alas M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natural

This natural Nylon wing nut has two protruding wings to allow for easy hand installation. Comes with small wings for installation in applications with tight access.
Referencia de Essentra:

10326824

Número de pieza del fabricante:

053102200002

57 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,6939 €
500 + 0,6594 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

69,39 €

100 x 0,6939 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 17.0 mm
Altura general 25.0 mm
Envergadura de alas 41.0 mm
Medida de la rosca M10
Diámetro de inclinación 1.5 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros