Menu Search

Tuercas cuadradas

En stock

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, LatónColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material h1 & w1 Dirección de roscado Paso Compra
94,58 € - 118,23 € 9 En stock
TR20 x 4
Bronce
40.0
Mano izquierda
4.0
13,34 € - 17,80 € 5 En stock
TR22 x 5
Acero
35.0
Mano izquierda
5.0
38,27 € - 51,03 € 6 En stock
TR18 x 4
Latón
35.0
Mano izquierda
4.0
4,48 € - 5,98 € 1 En stock
TR10 x 2
Acero
17.0
Mano derecha
2.0
5,80 € - 7,74 € 2 En stock
TR10 x 2
Acero
17.0
Mano izquierda
2.0
8,44 € - 11,27 € 8 En stock
TR12 x 6
Acero
25.0
Mano derecha
6.0
7,22 € - 9,62 € 9 En stock
TR16 x 4
Acero
28.0
Mano izquierda
4.0
10,43 € - 13,91 € 3 En stock
TR20 x 4
Acero
35.0
Mano izquierda
4.0
11,90 € - 15,86 € 32 En stock
TR22 x 5
Acero
35.0
Mano derecha
5.0
11,51 € - 15,33 € 14 En stock
TR26 x 5
Acero
40.0
Mano derecha
5.0
18,63 € - 24,84 € 31 En stock
TR30 x 6
Acero
45.0
Mano derecha
6.0
40,63 € - 54,17 € 9 En stock
TR36 x 2
Acero
60.0
Mano derecha
2.0
6,13 € - 8,17 € 62 En stock
TR16 x 4
Acero
28.0
Mano derecha
4.0
64,17 € - 80,21 € 3 En stock
TR16 x 4
Bronce
35.0
Mano derecha
4.0
130,01 € - 152,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR30 x 6
Bronce
50.0
Mano derecha
6.0
22,38 € - 29,85 € 6 En stock
TR12 x 3
Latón
25.0
Mano izquierda
3.0
26,70 € - 35,60 € 5 En stock
TR16 x 4
Latón
30.0
Mano derecha
4.0
19 En stock
TR40 x 7
Latón
60.0
Mano derecha
7.0
36,32 € - 48,44 € 6 En stock
TR20 x 4
Acero
40.0
Mano izquierda
4.0
172,30 € - 202,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
TR60 x 9
Acero
80.0
Mano izquierda
9.0
  • de 4
Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Bronce

20149055

Rango de precios
118,23 € - 94,58 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR22 x 5 35.0 Acero

20148829

Rango de precios
17,80 € - 13,34 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    700.0
  • h1 & w1
    35.0
Tuerca cuadrada TR18 x 4 35.0 Latón

20149147

Rango de precios
51,03 € - 38,27 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Tuerca cuadrada TR10 x 2 17.0 Acero

20148645

Rango de precios
5,98 € - 4,48 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Tuerca cuadrada TR10 x 2 17.0 Acero

20148652

Rango de precios
7,74 € - 5,80 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Tuerca cuadrada TR12 x 6 25.0 Acero

20148683

Rango de precios
11,27 € - 8,44 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    210.0
  • h1 & w1
    25.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 28.0 Acero

20148737

Rango de precios
9,62 € - 7,22 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    28.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 35.0 Acero

20148799

Rango de precios
13,91 € - 10,43 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1412.0
  • h1 & w1
    35.0
Tuerca cuadrada TR22 x 5 35.0 Acero

20148812

Rango de precios
15,86 € - 11,90 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    700.0
  • h1 & w1
    35.0
Tuerca cuadrada TR26 x 5 40.0 Acero

20148867

Rango de precios
15,33 € - 11,51 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    5.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1005.0
  • h1 & w1
    40.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 45.0 Acero

20148911

Rango de precios
24,84 € - 18,63 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • h1 & w1
    45.0
Tuerca cuadrada TR36 x 2 60.0 Acero

20148959

Rango de precios
54,17 € - 40,63 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    2.0
  • Paso
    2.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    1950.0
  • h1 & w1
    60.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 28.0 Acero

20148720

Rango de precios
8,17 € - 6,13 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    28.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 35.0 Bronce

20149086

Rango de precios
80,21 € - 64,17 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    770.0
  • d2
    5.0
Tuerca cuadrada TR30 x 6 50.0 Bronce

20149109

Rango de precios
152,95 € - 130,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    6.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    2544.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR12 x 3 25.0 Latón

20149123

Rango de precios
29,85 € - 22,38 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    3.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Tuerca cuadrada TR16 x 4 30.0 Latón

20149208

Rango de precios
35,60 € - 26,70 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    770.0
  • h1 & w1
    30.0
Tuerca cuadrada TR40 x 7 60.0 Latón

20149253


Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    7.0
  • Dirección de roscado
    Mano derecha
  • Superficie de contacto
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Tuerca cuadrada TR20 x 4 40.0 Acero

20149291

Rango de precios
48,44 € - 36,32 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    4.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    1412.0
  • d2
    6.0
Tuerca cuadrada TR60 x 9 80.0 Acero

20149338

Rango de precios
202,71 € - 172,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Número de inicios
    1.0
  • Paso
    9.0
  • Dirección de roscado
    Mano izquierda
  • Superficie de contacto
    8718.0
  • d2
    8.0