20146795
20146795
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 91,59 € |
10 - 19 | 82,44 € |
20 - 49 | 77,85 € |
50 + | 73,28 € |
Medida de la rosca | TR22 x 5 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Paso | 5.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Peso kg | 0.322 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar