20147211
20147211
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 125,34 € |
10 - 19 | 112,81 € |
20 + | 106,54 € |
Medida de la rosca | TR24 x 10 |
---|---|
Número de inicios | 2.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Paso | 10.0 |
Dirección de roscado | Mano derecha |
Superficie de contacto | 780.0 |
d2 tol. H9 | 50.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 12.0 |
Peso kg | 0.750 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar