Menu Search

Tuerca hexagonal M10 17.0 mm PA Negro

Esta tuerca hexagonal está fabricada con nylon negro. Se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca ofrezca resistencia eléctrica, química y térmica. ‌Consulte las normas NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 943 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10041550

Número de pieza del fabricante:

0030060001VR

8530 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0903 €
500 + 0,0858 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

9,03 €

100 x 0,0903 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Color Negro
Material completo Poliamida 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros