Menu Search

Tuerca hexagonal M3 5.4 mm PA Natural

Esta tuerca hexagonal está fabricada con nylon negro. Se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca ofrezca resistencia eléctrica, química y térmica. ‌Consulte las normas NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 y DIN 943 solamente como guía.
Referencia de Essentra:

10325100

Número de pieza del fabricante:

04M030050HN

10984 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0654 €
5000 + 0,0621 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

65,40 €

1000 x 0,0654 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M3
Color Natural
Material completo Poliamida 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros