Menu Search

Tuerca hexagonal M8 13.0 mm PEEK Marrón claro

Una tuerca hexagonal fabricada en PEEK marrón claro. Este producto es ideal para aplicaciones exigentes porque el PEEK tiene una excelente resistencia térmica y química, así como un alto grado de rigidez y fuerza mecánica. Clasificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10220849

Número de pieza del fabricante:

184080070409

104 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 6,061 €
50 + 5,758 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

60,61 €

10 x 6,061 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Color Marrón claro
Material completo Poliéter éter cetona
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros