Menu Search

Varillas y espárragos totalmente roscados

En stock

Las varillas y espárragos totalmente roscados son ideales para aplicaciones en las que no se requiera la cabeza de un tornillo o en las que el espacio sea valioso. Fijándose completamente en el material, pueden roscarse en la aplicación.

Código De La Serie: SR1985

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Compra
0,1119 € - 0,1177 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/4-20
0,1635 € - 0,2018 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16-18
0,0929 € - 0,1147 € Solicite el plazo de entrega aquí
5/16-18
0,2626 € - 0,2764 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8-16
0,0529 € - 0,0653 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10-32
0,0066 € - 10,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
0,0903 € - 0,1114 € Solicite el plazo de entrega aquí
#10-32
0,3749 € - 0,4629 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2-13
  • de 3
Varilla roscada 25.4 mm (L) 1/4-20 PA

10373316

Rango de precios
0,1177 € - 0,1119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 63.5 mm (L) 5/16-18 PA

10373392

Rango de precios
0,2018 € - 0,1635 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 25.4 mm (L) 5/16-18 PA

10373361

Rango de precios
0,1147 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 38.1 mm (L) 3/8-16 PA

10373422

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    3/8-16
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 25.4 mm (L) #10-32 PA

10373262

Rango de precios
0,0653 € - 0,0529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    #10-32
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 1.0 m (L) M3 PA

10373224

Rango de precios
10,81 € - 0,0066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 63.5 mm (L) #10-32 PA

10373293

Rango de precios
0,1114 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    #10-32
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Varilla roscada 63.5 mm (L) 1/2-13 PA

10373491

Rango de precios
0,4629 € - 0,3749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    1/2-13
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790