Menu Search

Rueda manual Negro

Referencia de Essentra:

10235096

Número de pieza del fabricante:

1219203

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la rueda manual 125.0 mm
Altura de la rueda manual 44.0 mm
Altura bajo la rueda 22.0 mm
Diámetro del núcleo 31.0 mm
Altura general 44.0 mm
Color Negro
Material completo Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
Estilo de la rueda de mano Sin asa
Tipo de orificio Orificio escariado
Número de radiales 2
Material de la rueda Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
Tipo de rueda Dos radios

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros