Menu Search

Rueda manual 140.0 mm Taladro 14.0 mm 19.5 mm Aluminio

Metal Control Handwheels are suited to heavier industrial purposes and outdoor use. Supplied for keyway fitting.
Referencia de Essentra:

10271025

Número de pieza del fabricante:

491277

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 102,785 €
10 + 97,645 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

205,57 €

2 x 102,785 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de la rueda de mano Con asa
Tipo del asa Asa giratoria
Tipo de orificio Taladro
Número de radiales 2
Material de la rueda Aluminio
Tipo de rueda Dos radios
Código de material 7616100099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros