Menu Search

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

En stock

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Estilo de la rueda de mano Material de la rueda Número de radiales Diámetro de la rueda manual Compra
286,77 € - 301,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Sin asa
Acero
4
45,44 € - 47,83 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
Nylon
2
44,43 € - 46,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
50,39 € - 53,04 € 114 En stock
Negro
Con asa
PP
2
84,99 € - 89,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Con asa
PP
2
21,49 € - 22,61 € 28 En stock
Negro
Con asa
PP
2
55,68 € - 58,60 € 9 En stock
Negro
Con asa
PP
2
14,31 € - 15,06 € 34 En stock
Negro
Sin asa
PP
2
31,97 € - 33,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Sin asa
PP
2
  • de 3
Rueda de control manual 250.0 mm 17.0 mm Acero Natural

10271094

Rango de precios
301,86 € - 286,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Estilo de la rueda de mano
    Sin asa
  • Tipo de orificio
    Taladro
  • Número de radiales
    4
Rueda de control manual 200.0 mm 5.0 mm Nylon Negro

10271230

Rango de precios
47,83 € - 45,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Taladro
  • Número de radiales
    2
Rueda manual 99.0 mm Orificio escariado 10.0 mm 17.0 mm PP Negro

10189665

Rango de precios
46,76 € - 44,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo del asa
    Asa plegable
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
Rueda manual 160.0 mm Orificio escariado 14.0 mm 27.0 mm PP Negro

10189757

Rango de precios
53,04 € - 50,39 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo del asa
    Asa plegable
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
Rueda manual 250.0 mm Orificio escariado 24.0 mm 38.0 mm PP Negro

10189832

Rango de precios
89,46 € - 84,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo del asa
    Asa plegable
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 12.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189696

Rango de precios
22,61 € - 21,49 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
  • Número de radiales
    2
Rueda manual 250.0 mm Orificio escariado 24.0 mm 38.0 mm PP Negro

10189825

Rango de precios
58,60 € - 55,68 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Con asa
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
  • Número de radiales
    2
Rueda manual 125.0 mm Orificio escariado 12.0 mm 22.0 mm PP Negro

10189733

Rango de precios
15,06 € - 14,31 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Sin asa
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
  • Número de radiales
    2
Rueda manual 200.0 mm Orificio escariado 20.0 mm 34.0 mm PP Negro

10189818

Rango de precios
33,65 € - 31,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con base de polipropileno (PP) de alta resiliencia
  • Estilo de la rueda de mano
    Sin asa
  • Tipo de orificio
    Orificio escariado
  • Número de radiales
    2