Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero inoxidable Abrazaderas y cintas para mangueras hidráulicas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas para mangueras con perno en T

Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.

  • Diseñadas para sujetar tuberías y mangueras a altas presiones que exigen un sellado hermético y a prueba de fugas
  • Son duraderas y resistentes a la corrosión y al desgaste.
  • Ideales para máquinas industriales, equipos todoterreno, riego y maquinaria agrícola y vehículos pesados.
Material: Acero inoxidable Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101

Abrazaderas sin fin para latiguillos

Las abrazaderas de manguera con tornillo sin fin están diseñadas para sujetar mangueras a racores y otros conectores. Para reducir la distorsión de la manguera al sujetar una manguera de goma flexible, utilice una banda estampada con bordes enrollados en lugar de una perforada. La correa se separa del alojamiento de la manguera, lo que permite instalarla y retirarla sin desconectar la manguera o el tubo. Se utiliza en diversos campos, como la automoción, la fontanería y la climatización.

  • Consisten en una banda estampada en lugar de perforada con bordes redondeados para evitar la distorsión de la manguera cuando se sujeta una manguera de goma flexible.
  • Su tornillo facilita la instalación y desinstalación y aprieta la banda alrededor de la manguera para crear un sellado seguro y a prueba de fugas.
  • Se utilizan en diversas industrias, como la automoción, la fontanería y los sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Material: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Color: Natural Código De La Serie: SR6100, SR6121