Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De cabeza cuadrada Ovalado Ajuste a presión

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras ovaladas

Las conteras y puntillas ovaladas son ideales para añadir un aspecto acabado y de alta calidad a los extremos de tubos ovalados. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.

Se colocan en los extremos de tubos ovalados, como los de las patas de sillas y mesas. Son ideales para los calibres y tamaños más comunes.

Nuestra gama cuenta con varias opciones que permiten un montaje y desmontaje sencillos y una fijación segura. Hay disponibles opciones acanaladas, que proporcionan un acceso fácil y un ajuste firme.

  • Presentan un diseño ovalado. Ideales para aportar un acabado de alta calidad a una aplicación.
  • Ideal para calibres de tamaño estándar.
  • Fijación segura y montaje y desmontaje sencillos.
Material: PE, ABS Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1558, SR5732, SR1557

Tapafinales de patas ovalados

Estos tapafinales ovalados negros ofrecen una cobertura limpia para los tubos con forma ovalada. Pueden usarse para acabados, protección y se aplican fundamentalmente para cubrir los bordes cortantes en el tubo. El material de PVC ofrece flexibilidad para un fácil montaje y desmontaje.

Código De La Serie: SR1522

Tapones ciegos de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1760

Tapones de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación abovedados

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PA, PEAD, Nylon, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001