En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los capuchones moleteados blandos son una forma sencilla y económica de proteger roscas métricas y UNF durante la pintura, el montaje y el transporte. Tienen un exterior moleteado y se fabrican con TPE blando duradero que ofrece un mejor agarre y un ajuste firme. Protegen los extremos de las tuberías de daños y evitan la entrada de polvo y suciedad.
Son de instalación y extracción fácil. Pueden funcionar en temperaturas de -60 ºC a 135 ºC.
Suelen utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.
Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.
Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.
Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.
El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.
Los tapones con rosca NPT son cónicos y de enmascaramiento. Además, están diseñados para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP/NPT Están fabricados en polietileno azul de baja densidad
Código De La Serie: SR1114
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.