En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(16 conjuntos de productos)
Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. La parte superior de las abrazaderas está presionada bajo la tapa para bloquear los cables en el sitio. Dos tamaños distintos para diversos diámetros de haces. PVC gris clasificado UL94 V-0 con adhesivo acrílico. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.
El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0
Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel
Puede abrirse y cerrarse múltiples veces para añadir o extraer cables. Gran base contorneada que asegura un montaje estable. Nylon 6/6
Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.
Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.
Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.
La lengüeta central, junto con el diseño único en forma de estrella, hace que el encaje y extracción sean rápidos y fáciles. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF.
Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.
Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.
El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.
Un capuchón de protección y una arandela de retención todo en uno Estos capuchones para terminales tipo banjo mantienen todo junto durante el montaje, almacenamiento y envío.
Un capuchón muy versátil que protegerá su aplicación de daños y de la entrada de suciedad. El producto también se suministra con cierres centrales coronados. Los capuchones son fáciles de coger, incluso con guantes, y están disponibles en una variedad de tamaños para adaptarse a las necesidades de su proyecto.
Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.
Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.
Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar