Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Aplanada Cuadrado

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagras de hoja - Tornillo y perno

Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.

Código De La Serie: SR5507

Bisagras de hoja: montaje avellanado

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506