Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aplanada Redonda Rosca UNC

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ezeplugs

Nuestro diseño patentado de ajuste rápido de los Ezeplugs bloquea fácilmente los tapones en su posición con solo presionarlos. Los tapones de polietileno de baja densidad están diseñados con una lengüeta central o lateral fuerte y flexible para una extracción eficiente en 25 medidas populares de roscas.

Código De La Serie: SR1055

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.

Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.

Código De La Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Tapones roscados con junta tórica - roscas UNF

Los tapones roscados con junta tórica van equipados con un reborde de la brida y una junta tórica compresores para lograr un sellado estanco y una excelente protección contra las fugas para las roscas hidráulicas. Pueden ajustarse o quitarse manualmente, con llave inglesa, llave de tubo o destornillador. Disponibles en roscas métricas, UNF y BSP/Gas.

Código De La Serie: SR5762, SR1125, SR5760