Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Base acuosa A través del orificio Asas tipo puente

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - Pasantes unilaterales

Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.

Montajes de tiradores - Arco en ángulo a través de orificio

Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.