Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polietileno Base acuosa Montura de remache

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1361

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1373