En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506
Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR5330
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.