Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bisagras de elevación Bloqueo del bombín

 (8 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagra de elevación con montaje atornillado

Las bisagras de elevación con montaje atornillado son una función de elevación fácil para retirar puertas montadas al ras. La gama ofrece una selección de materiales para adaptarse a diferentes acabados y aplicaciones. Tienen un ángulo de rotación de la bisagra de 180 grados y se pueden usar a mano derecha o a mano izquierda. El diseño de la bisagra de hoja está perforado para atornillarla al marco.

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zincColor: Natural, Negro, Gris, , CromadoEstándar de inflamabilidad del material: Series Code:

Bisagras de elevación en línea metálicas

Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Código De La Serie: SR5518

Cierres con leva de bloqueo

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)