Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Permanente Bisagras ocultas Cinta de espuma

 (11 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Remo One

Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Thick Remo One

Thick Remo One es un bloque de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable que se usa para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y nuestro adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Para aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y señalizaciones temporales. Displays temporales y semipermanentes. Gráficos de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Thick Remo Two

Thick Remo Two es un bloque de espuma adhesiva de doble cara usado para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo removible en ambas caras. Nuestro adhesivo removible se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Señalizaciones temporales y promocionales. Displays temporales y permanentes. Gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados

Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Thick Twin Stick

Los bloques de espuma Thick Twin Stick con adhesivo permanente en ambas caras pueden usarse para crear un efecto 3-D duradero. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Aplicaciones. Aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Añade efectos 3-D. Ayuda a que los displays tengan una fijación fuerte. Pop Out

Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Twin Stick

Twin Stick es la favorita de la industria para el montaje de carteles y expositores del punto de venta. El portador de espuma flexible rellena huecos, permitiendo la unión de superficies irregulares. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV.

Rollos de cinta de espuma antideslizante

La espuma antideslizante es un producto de espuma antideslizante recubierto en una cara con un adhesivo permanente de alta fijación. Usar para tapetes en el mostrador o en la parte inferior de los displays para evitar deslizamientos. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en una cara (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta). Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones: alfombrillas para mostradores. Alfombrillas para ratón. Displays para puntos de compra. Forro para estanterías. Aparatos pequeños. Productos de oficina

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote acrílico

Dubl Kote acrílico es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo acrílico en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Los adhesivos acrílicos son estables a los rayos UV y tienen buena resistencia a los plastificantes. Especificaciones: Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones. Señalizaciones, señalizaciones al aire libre, capuchones para extremos, cabezales, ambientadores, moldura protectora y montaje de espejos de peso ligero.

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote de goma

Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf

Duraco Metal Shelf Tape se ha probado sobre el terreno para que cumpla las necesidades de merchandising de una fuerte cinta de espuma adhesiva de doble cara que pueda retirarse de las superficies difíciles no delaminadas sin dejar antiestéticos residuos de cinta de espuma. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). El adhesivo en la Shelf Side está especialmente formulado para retirarse sin que se rompa la espuma cuando se adhiera a una superficie metálica. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Fijación de canalete de precios, estanterías metálicas, almacén/almacenamiento: etiquetas de ubicación, estanterías para productos, señalizaciones en estanterías metálicas

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Remo One

Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y temporales, displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso, soportes móviles y colgados. Los rollos cortos son estupendos para incluirlos en kits con todo tipo de señalizaciones promocionales o temporales.