Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Latón Bisagras ocultas Piezas y accesorios

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Obturadores para prensaestopas cableado

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Reductores - Latón

Los reductores de latón proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.

Reductores - Nylon

Los reductores proporcionan la reducción de orificios roscados o de paso a tamaños de rosca más pequeños.

Código De La Serie: SR1863

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769

Tuercas para prensaestopas

Las tuercas para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama.

Tuercas para prensaestopas - Nylon

Las tuercas y arandelas de sellado para prensaestopas están disponibles como accesorios para todos los prensaestopas de latón y nylon de la gama