En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(3 conjuntos de productos)
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Las juntas vulcanizadas autocentradas se suelen utilizar cuando predominan líquidos hidráulicos y aceites neumáticos. Son una opción ideal para aplicaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento.
Las juntas vulcanizadas se suelen utilizar con tornillos y pernos. La arandela está fabricada en acero y viene con una junta tórica de goma que encaja en el interior del diámetro de la arandela. Esta combinación de arandela y junta ayuda a garantizar el montaje estanco en su aplicación.
Los clientes pueden comprar un kit que contiene una selección de tamaños que son adecuados para roscas métricas o roscas BSP. Esto garantiza un acceso rápido y sencillo a los tamaños adecuados. Los clientes también pueden comprar piezas sueltas, con el tipo de rosca y tamaño específico que necesiten.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar