En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(6 conjuntos de productos)
La gama de bisagras ocultas atornilladas es adecuada para aplicaciones de alta resistencia. Se montan con tornillos y tienen un pasador extraíble que permite elevar la puerta del marco para facilitar el acceso. Están disponibles en varios materiales y ángulos de rotación para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.
La gama de bisagras ocultas atornilladas/soldadas son adecuadas para aplicaciones de alta resistencia y ofrecen una solución de montaje en dos piezas con la pieza del marco atornillada y la pieza de la puerta montada con tuerca al perno soldado en la puerta. El uso de un pasador permite la extracción de la puerta para facilitar el acceso. Son adecuadas para usar a mano izquierda y derecha.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Se facilita en juegos que incluyen el macho y la hembra. Fabricado con PEAD.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Esta es la parte hembra o lado receptor. Las piezas roscadas macho se venden por separado.
Atornille el macho y la hembra juntos en cuestión de segundos para obtener un componente de unión rápida, fácil y segura. Este es el lado roscado o macho. Las hembras se venden por separado. Las piezas macho y hembra se venden por separado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.