Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza redonda aplanada Tornillos cautivos M2

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos de fijación - Tornillo de cabeza cilíndrica

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0155