En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.
Código De La Serie: SR6485
Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.
Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Código De La Serie: SR2762
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590
Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.
Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.