Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda EPDM Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.

Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.

Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.

Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.

  • Materiales: goma de silicona 600 ºF (316 ºC) EPDM 425 ºF (218 ºC) y cloruro de polivinilo suave (PVC) 425 ºF (218 ºC)
  • Colores: natural, negro y amarillo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 y 85 +/–2


Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Tapones y capuchones rectos de enmascaramiento

Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1052, SR1095