Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN PEAD Capuchones

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para conectores orientables

Una gama de capuchones protectores diseñados para conexiones con unión tipo banjo. Proporcionan cobertura externa para el montaje durante el almacenamiento y el transporte para proteger la conexión de la entrada de suciedad. Nuestra gama está disponible en dos opciones de materiales: cloruro de polivinilo flexible (PVC) y polietileno de alta densidad.

Las opciones de PVC flexible ofrecen un encaje verdaderamente ajustado para lograr una protección óptima. El material flexible permite un rápido ajuste y extracción con la ayuda de una práctica lengüeta.

El material más duro de nuestras opciones de PEAD permiten una aplicación rápida encajando fácilmente el capuchón con un clic para lograr un ajuste seguro. Adecuados para temperaturas que cubren desde un mínimo de -30 ºC a un máximo de 80 ºC.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Colores: rojo y amarillo
  • Se ajustan a uniones hidráulicas tipo Banjo según la norma DIN 7642 B/E


Código De La Serie: SR1071, SRF0005