Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Operado con llave Metal Cerraduras y pestillos de leva

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Cierres de cuarto de vuelta - Fijación fácil

El cierre de cuarto de vuelta de fijación fácil se fija fácilmente en un corte de 20,2 x 22,2 mm y se cierra con la ayuda de un clip. Es adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El muelle interno proporciona una torsión de 1,5 mm y se puede utilizar para grosores de panel de 0,8 a 2,0 mm.

Cierres de cuarto de vuelta - Seguro

El cierre de cuarto de vuelta de seguridad es IP65 y es adecuado para usar a mano izquierda o a mano derecha. Cuando el pestillo está abierto, la llave sirve de pomo. La llave es específica para este cierre y se debe pedir con el cierre. La llave está disponible en cromado (16711E) o recubierta en negro (16712E).

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos de cuarto de vuelta roscados mini con o sin muelle

Esta gama de cierres de leva mini funciona sin acción de muelle y con llave iguales. El tipo fijado por una tuerca encaja en un corte de 16,2 x 14,2 y el tipo fijado por un clip encaja en un corte de 17,2 x 14,2.

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas y llave

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior, una tuerca de montaje y dos llaves tipo euro estándar (5333).

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos proporcionan mayor seguridad e impiden entradas no autorizadas al tiempo que permiten un acceso fácil cuando se abren. Los productos incluyen varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc y aleación de zinc fundido
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR5541

Pestillos de leva para armarios con cerradura con llave

Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.

Código De La Serie: SR1887

Cierres con leva de bloqueo

Los cierres con leva de bloqueo están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas con una leva giratoria que se fija conectando el marco o el retenedor a la parte posterior.

Estos cierres permiten un montaje rápido y sencillo sin herramientas. Se pueden montar en puertas de grosor normal y son ideales para aplicaciones de acceso ligeras.

La gama está disponible en varios tipos de cierre, entre los que se incluyen, con llave maestra, con misma llave y con llave diferente.

  • Materiales: acero inoxidable y aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: pulvicubierto, cromado y acero inoxidable
  • Colores: negro y natural (plata)